1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย เดสก์ท็อป โหมด สวิตช์ เอาต์พุต เดี่ยว 60 วัตต์

พาวเวอร์ซัพพลาย เดสก์ท็อป โหมด สวิตช์ เอาต์พุต เดี่ยว 60 วัตต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,421.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย เดสก์ท็อป เอาต์พุต เดี่ยว 60W พร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐาน erp เครื่องวัดระดับน้ำ Vพาวเวอร์ซัพพลาย เดสก์ท็อป เอาต์พุต เดี่ยว 60 W นี้มี โหลดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไม่เกิน 0.5 W และ LEDช่วงของแหล่งจ่ายไฟเดสก์ท็อปเอาต์พุตเดี่ยวแบบสวิตช์โหมดนี้รวมถึงรุ่นที่เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟแล็ปท็อปแหล่งจ่ายไฟเน็ตบุ๊คหรือแหล่งจ่ายไฟของโน้ตบุ๊ก
พาวเวอร์ซัพพลาย โหมด สวิตช์ ภายนอก
สูงสุด 0.5 W ไม่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขาตั้ง โหลดไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูงอายุการใช้งานยาวนานและความน่าเชื่อถือสูง
เอาต์พุต การควบคุมอย่างเต็มที่
แรงดันไฟฟ้าลัดวงจรเกินและป้องกันอุณหภูมิเกิน
ไฟ LED แสดงสถานะ
3 ขาพิน IEC320, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อินพุต C14
ความยาว สายนำไฟฟ้า เอาต์พุต ประมาณ 1.0 ม. ติดตั้ง คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต 2.1 × 5.5 × 11 มม. หน้า หน้าสัมผัส ตรงกลางเป็นบวก
กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิกสอดคล้องกับ EN61000-3-2
การปฏิบัติตาม EMC ตาม EN 55022 Class B

รหัสสินค้า
188-769
188-781
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิสูงสุด น้ำหนัก ความลึกโดยรวม ช่วง กระแส Output ประเภทการแปลงสัญญาณ อุปกรณ์แหล่งจ่าย

฿ 1,421.76

12V DC POWER SUPPLY FOR LAPTOP 1 ชิ้น 8 วัน 10+40°C301 กรัม-5 A-

฿ 1,428.53

ERP SINGLE OUTPUT SWITCH MODE 1 ชิ้น 8 วัน 10--31.7 มม2.5 AAC-DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างโดยรวม 51 มม ช่วงการควบคุมสาย ±1% ช่วงการควบคุม โหลดไฟฟ้า ±3%
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต ศูนย์บวก 2.1 × 5.5 × 11 มม ประเภทเครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลม พาวเวอร์ซัพพลาย โหมด