1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แพทช์ Cat 6 LSZH

แพทช์ Cat 6 LSZH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ ประเภท 6 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า cat - 6 มักใช้สำหรับกิกะบิต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) และโปรโตคอลเครือข่ายอื่น ๆ ที่ รองรับการใช้งาน กับมาตรฐาน สายไฟ ประเภท 5 / 5e และประเภท 3

รหัสสินค้า
556-348SALE
556-584SALE
556-796SALE
557-256SALE
557-367SALE
557-408SALE
557-424SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง สี เปลือก ประเภท โล่กำบัง

฿ 637.31

฿ 449.88

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 102 มสีดำF/UTP

฿ 348.89

฿ 246.28

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 101mสีเทาU/UTP

฿ 249.07

฿ 175.82

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีน้ำเงินU/UTP

฿ 247.11

฿ 174.41

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีเขียวU/UTP

฿ 247.11

฿ 174.41

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีดำU/UTP

฿ 756.07

฿ 533.71

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีเทาU/UTP

฿ 1,293.71

฿ 913.23

CAT 6 LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 105 มสีดำF/UTP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เปลือกนอก LSZH ตรงตามมาตรฐาน EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2