1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายไฟ แพทช์ Cat 6 UTP LSZH RJ45

PATCH CABLE

สายไฟ แพทช์ Cat 6 UTP LSZH RJ45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,666.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แมว 6 100Ω UTP แบบกลม AWG 26 ก่อสร้าง 4 สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน (LSZH) แจ็คเก็ตและ ปลั๊ก RJ45 overmouldedสายแพทช์ cat 5e เหล่านี้มีให้เลือกหลายสีและความยาว สายไฟ

รหัสสินค้า
791-7078 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,666.83

฿ 2,444.68

PATCH CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว:กำหนดเอง 25 ม สี เปลือก สีดำ ประเภท โล่กำบัง UTP
วัสดุ เปลือกนอก LSZH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 791-7078 ในชุด สายไฟ แพทช์ Cat 6 UTP LSZH RJ45