(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผลิตจาก ไนล่อน ตัน หรือ สปริงเสริมเกลียว โลหะและ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อนstandoffs หลากหลายเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดและรักษาความปลอดภัย PCB ของคุณเช่นเดียวกับการยกระดับ PCB ส่วนประกอบ ๆ เคสคอมพิวเตอร์ PCB อื่นที่คล้ายกับ spacersพวกเขายังเหมาะสำหรับการปรับปรุงพื้นที่การ ปริมาณลม รอบ ๆ ส่วนประกอบ เมื่ออุปกรณ์ร้อนขาตั้ง-offs เหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและขนาดเกลียวที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
อะไรคือ เกลียว standoffs?
Stand-offs ใช้เพื่อแยก PCB ตามระยะห่างที่กำหนดจากส่วนประกอบอื่น ๆ หรือกระดานข้างก้นที่ทำหน้าที่คล้ายกันเป็นตัวเว้นวรรคความแตกต่างเหล่านี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดค่าแบบ ตัวเมีย- ตัวเมีย หรือ เกลียวนอก-เกลียวใน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน PCB หลากหลายตัวเมีย- ตัวเมีย มี เกลียว ภายในทั้งสองด้านเกลียวนอก-เกลียวใน มี เกลียว ภายในปลายด้านหนึ่งและ เกลียวนอก ภายนอกอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ ส่วนประกอบ เข้าด้วยกันได้
คุณสมบัติและประโยชน์
ใส่ได้หลากหลายและง่าย
•สามารถขันให้เข้าที่และถอดออกได้ด้วยตนเอง
•รุ่นรูปหกเหลี่ยมสามารถขันได้โดยใช้ประแจ
• ล็อค PCB อย่างปลอดภัย
• วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน ช่วยลดความเสี่ยงจากการลัดวงจรของไฟฟ้าและยัง น้ำหนักเบา และทนทานนอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารกัดกร่อนได้ดี
•รุ่นที่มี สปริงเสริมเกลียว ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล เพื่อความทนทานต่อ การกัดกร่อน
คำถามและคำตอบ
ความขัดแย้งเหล่านี้เข้ากันได้อย่างไร?
ขนาดที่ถูกต้องจะถูกเลือกและใส่เข้าไปในหรือจัดตำแหน่งกับรูเจาะใน PCBจากนั้น สกรู เมตริกหรือ น๊อตตัวเมีย จะถูกยึดเข้ากับหรือเข้าสู่ เกลียว ของสแตนออฟ ล็อค เพื่อ ล็อค และยึดให้แน่นเข้าที่สามารถคลาย น็อต และ สกรู และขันกลับได้ตามต้องการสกรูเกลียว เกลียวนอก สามารถขันเข้ากับสกรู ตัวเมีย ได้โดยมีขนาดเท่ากัน
จะมีการใช้ standoffs เหล่านี้ที่ไหน
standoffs เหล่านี้ถูกใช้ในแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อสร้างระยะห่างระหว่าง pcbs แต่ละที่ซึ่งทำหน้าที่เป็น spacers และเพื่อแยก แผ่นกระดาน PCB ออกจาก ส่วนประกอบ อื่น ๆแอพพลิเคชั่นเหล่านี้มีตั้งแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรสำนักงานไปจนถึงดาต้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม
รหัสสินค้า |
---|
653-9295 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ความยาว ตัวเครื่อง | ประเภทเพศ | รูปร่าง | ความยาวของ สตัด | ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ | ขนาด เกลียว B | ขนาด เกลียว | ความลึกของรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,265.40 ฿ 4,177.14 | THREADED INSULATING SPACERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3 x M3 | 20mm | ตัวผู้/ตัวเมีย | แบบกลม | 6 มม | - | M3 | M3 | 6mm | 8 มม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน | การขัดเงา | ไม่มีสัญลักษณ์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 653-9295 ในชุด แบบมีฉนวน เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
325-772 |
325-788 |
382-955 |
653-9352 |
653-9374 |
653-9403 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ความยาว ตัวเครื่อง | ประเภทเพศ | รูปร่าง | ความยาวของ สตัด | ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ | ขนาด เกลียว B | ขนาด เกลียว | ความลึกของรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,167.09 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 15mm | ตัวผู้/ตัวเมีย | - | 6 มม | 5.6 มม | M3 | M3 | - | - | ||
฿ 1,343.72 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 15mm | ตัวผู้/ตัวเมีย | - | 6 มม | 7mm | M4 | M4 | - | - | ||
฿ 1,256.92 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 10mm | ตัวผู้/ตัวเมีย | - | 6 มม | 7mm | M4 | M4 | - | - | ||
฿ 6,497.31 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M4 x M4 | 16 มม | ตัวผู้/ตัวเมีย | แบบกลม | 6 มม | - | M4 | M4 | 6mm | 8 มม | ||
฿ 8,536.61 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M4 x M4 | 20mm | ตัวผู้/ตัวเมีย | แบบกลม | 6 มม | - | M4 | M4 | 6mm | 8 มม | ||
฿ 9,309.73 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3 x M3 | 13 มม | ตัวผู้/ตัวเมีย | แบบกลม | 6 มม | - | M3 | M3 | 6mm | 8 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง