1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สเปสเซอร์ไม่หุ้มฉนวน เกลียวเมตริก ทองเหลืองชุบนิกเกิล【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเปสเซอร์ไม่หุ้มฉนวน เกลียวเมตริก ทองเหลืองชุบนิกเกิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปสเซอร์ไม่หุ้มฉนวน เกลียวเมตริก
ทองเหลืองชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
221-128SALE
221-134SALE
221-140SALE
221-162SALE
221-178SALE
222-367SALE
222-373SALE
222-389SALE
222-395SALE
222-402SALE
222-424SALE
222-496SALE
606-686SALE
606-692SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ตัวเครื่อง ประเภทเพศ ความยาวของ สตัด ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ ขนาด เกลียว B ขนาด เกลียว ความลึกของรู

฿ 867.68

฿ 612.50

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 106mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M32.5mm

฿ 1,501.81

฿ 1,060.13

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 108mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M35mm

฿ 1,342.48

฿ 947.66

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1012mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M38mm

฿ 1,650.24

฿ 1,164.90

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1020mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M38mm

฿ 3,425.19

฿ 2,283.57

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1030mmตัวผู้/ตัวเมีย10mm5mmM3M310mm

฿ 535.29

฿ 377.86

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 105mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M35mm

฿ 664.71

฿ 469.22

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 106mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M36mm

฿ 584.08

฿ 412.30

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 108mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M38mm

฿ 672.75

฿ 474.89

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1010mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M310mm

฿ 655.72

฿ 462.87

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1012mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M312mm

฿ 1,816.27

฿ 1,210.91

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1020mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M320mm

฿ 1,648.60

฿ 1,163.75

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1020mmเกลียวใน / เกลียวใน-7mmM4M420mm

฿ 932.68

฿ 658.38

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1010mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M35mm

฿ 1,281.25

฿ 904.43

NICKEL PLATED BRASS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1015mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M38mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง การขัดเงา ชุบนิกเกิล