1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสารองมีเกลียวหกเหลี่ยม ทองเหลืองชุบนิกเกิล【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เสารองมีเกลียวหกเหลี่ยม ทองเหลืองชุบนิกเกิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,516.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสารองทรงหกเหลี่ยม คุณภาพสูง แข็งแรงจาก RS Pro ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล มีสตัดเกลียวหรือเกลียวในเมตริกที่ปลายหนึ่งด้าน เสารองอเนกประสงค์นี้มีไว้สำหรับยึดแผ่นวงจร PCB ให้แน่นหนา และยกให้ตัวแผ่นสูงจากส่วนประกอบอื่นใกล้เคียง เช่น ภายในโครงคอมพิวเตอร์ หรือ PCB แผ่นอื่น เหมาะสำหรับเพิ่มพื้นที่ให้มีการไหลเวียนของอากาศรอบส่วนประกอบต่างๆ เมื่ออุปกรณ์เริ่มร้อน มีความสูง และขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน PCB ที่หลากหลาย

เกลียว Standoffs คืออะไร
Standoffs ใช้เพื่อแยก PCB โดยตั้งระยะห่างที่กำหนดจากส่วนประกอบอื่นหรือบอร์ดฐานที่ทำหน้าที่คล้ายกับสเปเซอร์ Standoffs เหล่านี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดค่าเกลียวนอก-เกลียวในหรือตัวเมีย-ตัวเมียเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายของ PCB ตัวเมีย-ตัวเมียมีเกลียวภายในทั้งสองด้าน เกลียวนอก-เกลียวในมีเกลียวภายในปลายด้านหนึ่งและเกลียวนอกภายนอกหรือสกรูอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ส่วนประกอบต่อเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติและประโยชน์
• หลากหลายและง่ายต่อการติดตั้ง
• การออกแบบหกเหลี่ยมช่วยให้กระชับแน่นด้วยประแจ
• ล็อค PCB อย่างปลอดภัย
· ทำจากทองเหลืองเพื่อให้มีความแข็งแรงเชิงกลและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้เสารองโลหะยังนำไฟฟ้า จึงต่อวงจรได้สะดวก
· ชุบผิวนิกเกิลเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน

คำถามและคำตอบ

Standoffs จะเข้ากันได้อย่างไร
ขนาดที่ถูกต้องจะถูกเลือกและใส่เข้าไปในหรือจัดตำแหน่งกับรูเจาะใน PCB จากนั้นสกรูเมตริกหรือน๊อตตัวเมียจะถูกยึดเข้ากับหรือเข้าสู่เกลียวของ Standoffs เพื่อล็อคและยึดให้แน่นเข้าที่ สามารถคลายน็อตและสกรูและขันกลับได้ตามต้องการ เกลียวนอกสามารถขันเข้ากับสกรูตัวเมียได้หากมีขนาดเท่ากัน

จะมีการใช้ Standoffs เหล่านี้ที่ไหน
เสารองนี้มีไว้สำหรับการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้รองแผ่น PCB ให้ยกสูงจากส่วนประกอบอื่นๆ ใกล้เคียง โดยจะทำหน้าที่เหมือนกับสเปสเซอร์ มีโครงสร้างเป็นทองเหลือง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงเชิงกล และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ใช้งานได้ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค และเครื่องใช้ในสำนักงาน ไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ในระบบโทรคมนาคม

รหัสสินค้า
806-6632SALE
806-6742SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ ขนาด เกลียว B ขนาด เกลียว ความลึกของรู

฿ 1,516.87

฿ 1,070.76

BRASS HEXAGONAL THREADED 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M5 x M510mm8mmM5M58.5mm

฿ 3,518.56

฿ 2,345.82

BRASS HEXAGONAL THREADED 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M4 x M450mm7mmM4M415mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ประเภทเพศ ตัวผู้/ตัวเมีย การขัดเงา ชุบนิกเกิล
รูปร่าง หกเหลี่ยม ความยาวของ สตัด 8mm