1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลิปหนีบ แขน เปิดแบบมี กาว ตัวสำหรับ สายแพ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิปหนีบ แขน เปิดแบบมี กาว ตัวสำหรับ สายแพ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 963.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวรัดสายไฟ อะลูมิเนียมออกแบบมาเพื่อใช้กับสายริบบิ้นโดยมีพื้นที่มี กาว ตัวขนาดใหญ่เพื่อให้ อุปกรณ์เสริม ง่าย

รหัสสินค้า
475-170SALE
475-182SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ความลึก ชุด ช่วงเวลา

฿ 963.57

฿ 680.18

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 25.6 มม7.6 มมHarmony XVB-

฿ 1,049.49

฿ 740.83

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 33 มม9.8 มม-0.1 ถึง 300 วิ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี โดยธรรมชาติ วัสดุ อลูมิเนียม ความกว้าง 9.8 มม
วิธีการ Affixing มีกาวในตัว รูปแบบ กิ๊บรัดสายไฟ/ แคลมป์ยึด เปิด คลิป แขน