(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro มี เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ ทองเหลือง แบบ ที่ช่วยลดความเครียดและป้องกัน สายไฟ ดีเยี่ยมเคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ อนุญาตให้คุณต่อ สายไฟ เข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้านิยมใช้ในการก่อสร้างและโดยวิศวกรไฟฟ้า เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ นั้นใช้งานง่ายและสะดวกแต่ละต่อมได้รับการจัดอันดับเป็น IP68 ทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน สายไฟ นั้นยืดหยุ่นได้อย่างเหลือเชื่อกับกลางแจ้งและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่น ๆ เช่นแท่นขุดเจาะ น้ำมัน และการขนส่งทางทะเลทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
•มีหัวข้อต่างๆ
•ปิดผนึกสนิทกับฝุ่น
•กันน้ำได้ดีเยี่ยม
•มี Locknut และ ซีล
• ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
831-9024 |
831-9059 |
831-9068 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,336.65 ฿ 1,557.84 | IP68 PG & METRIC BRASS GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M20 | 14mm | 8 มม | ||
฿ 1,321.83 ฿ 933.08 | IP68 PG & METRIC BRASS GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | PG11 | 10 มม | 5 มม | ||
฿ 6,805.96 ฿ 4,537.53 | IP68 PG & METRIC BRASS GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | PG29 | 25mm | 18mm |
กำลังโหลด …
สี | เมทัลลิ | วัสดุ | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +100°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -40°C | คะแนน IP | IP68 | รวมถึง Locknut | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง