1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
IP68 PG และ เคเบิ้ลแกลนด์ ทองเหลือง EMC เมตริก

EMC BRASS GLAND

IP68 PG และ เคเบิ้ลแกลนด์ ทองเหลือง EMC เมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,001.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ต่อมสายทองเหลือง EMC ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างทางเดินไฟฟ้าที่ต่อเนื่องจากส่วนป้องกันของสายเคเบิลไปยังกราวด์อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อม ทองเหลือง ติดตั้งง่ายและสามารถทนต่อปัจจัยแวดล้อมเช่นความชื้นและฝุ่นตามมาตรฐาน IP68
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับสายเคเบิลแบบถักจะรวมศูนย์คลายความเครียดและปิดผนึกอย่างแน่นหนากับ IP68
ตัวเครื่อง ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล พร้อม ซีล นีโอพรีน
มีจำหน่ายในเธรด PG และเมตริกต่างๆ
มาพร้อมกับ locknut

รหัสสินค้า
835-4125 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,001.96

฿ 707.28

EMC BRASS GLAND 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน CE สี เมทัลลิ วัสดุ ทองเหลือง
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +100°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C คะแนน IP IP68
ขนาด เกลียว M32 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 22 มม เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 15 มม
รวมถึง Locknut มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 835-4125 ในชุด IP68 PG และ เคเบิ้ลแกลนด์ ทองเหลือง EMC เมตริก