1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟทริปเปิลแอคชั่น

TRIPLE ACTION CABLE STRIPPER

คีมปอกสายไฟทริปเปิลแอคชั่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,388.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องปอก สายไฟ งานหนักระดับมืออาชีพพร้อม ระบบตัด เกลียว เฉพาะ
แกนหมุน เชิงเส้น หรือ เกลียว
เครื่องมือ เหล่านี้รวบรวม ตัวเลือกข้อมูล ถอด เกลียว ไม่เหมือนใครสำหรับฉนวนที่ยากต่อการ ถอด เช่นบิวทิล ยาง ฯลฯ
ตัวเรือนใบมีด PTFE รวมกับใบมีดที่คมเป็นพิเศษช่วยลดแรงเสียดทานได้อย่างมากเพื่อการปอกที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ใบมีดลบคม สำรองสำหรับเครื่องลอกกระดาษขนาด คีมปอกสายไฟ มม (RS 262-0167)

รหัสสินค้า
262-0151 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,388.33

฿ 2,925.70

TRIPLE ACTION CABLE STRIPPER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สายไฟ ชนิด แบบกลม การสลับ กระแสไฟฟ้า 8 A ขนาดสูงสุด 29mm
ช่วงการปอก 4.5 ถึง 29 มม. ขนาดต่ำสุด 4.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 262-0151 ในชุด คีมปอกสายไฟทริปเปิลแอคชั่น