(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สร้างจาก เหล็กกล้า เกรด สูง
ที่ มือจับ สองชิ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
VDE ทดสอบและยืนยันตามมาตรฐาน IEC 900 1000 V
สำหรับการลอกตัวนำควั่นเดี่ยวหลายตัวและแบบ ละเอียด ด้วย ฉนวนกันความร้อน พลาสติกหรือ ยาง
ด้วยสปริงสกรูปรับและน็อตล็อค
การตัด
หัว ขัดกระจก
ทำในประเทศเยอรมัน
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 36 V dc | ความยาวรวม | 160 มม | ขนาดสูงสุด | 5 มม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการปอก | 5 ถึง 10 มม | ขนาดต่ำสุด | 5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 161-186 ในชุด เครื่องถอด มาตรฐาน VDE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง