1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง คีมปอกสายไฟ NN series

RS NN SERIES WIRE STRIPPERS

เครื่อง คีมปอกสายไฟ NN series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,724.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง คีมปอกสายไฟ งานละเอียด ตรา RS เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการถอด ฉนวนกันความร้อน ออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขูดขีดหรือ มาร์คกิ้ง ลวด ตัน หรือ สายแลนมาตราฐาน
ขาพิน พีวอท สปริง และที่ ด้ามจับ งานละเอียด ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและ ความทนทาน เครื่องมือ
คลองเลื่อย โรงงานไม่จำเป็นต้องปรับ
พื้นผิวการตัดทั้งหมดได้รับการขึ้นรูปอย่าง งานละเอียด ชุบแข็งเทมเปอร์และ สายดิน ทำให้มั่นใจได้ในการถอดการติดตั้งอย่างแม่นยำ
น้ำหนัก:2.5 ออนซ์ (71 ก.)

รหัสสินค้า
877-3383 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,724.49

฿ 3,149.82

RS NN SERIES WIRE STRIPPERS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 12 มม ชุด NN ความยาวรวม 136 มม
ขนาดสูงสุด 28AWG ช่วงการปอก 30 ถึง 28AWG ขนาดต่ำสุด 30AWG

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 877-3383 ในชุด เครื่อง คีมปอกสายไฟ NN series