1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ร่อง เปิด พีวีซี แคบ【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

OPEN SLOT PVC- NARROW

ร่อง เปิด พีวีซี แคบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,468.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พีวีซี สีเทาแคบแบบเปิดสำหรับใช้ในการ อุปกรณ์สายไฟ ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกัน สายไฟ เช่นแผงสวิตช์บอร์ดเป็นต้นผลิตจาก พีวีซี กระแทกสูงมี ร่อง ว่าง 4 มม.

รหัสสินค้า
758-9213 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,468.52

฿ 3,645.86

OPEN SLOT PVC- NARROW 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 2m ตรงตามมาตรฐาน CE, CSA, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527 สี สีเทา
วัสดุ PVC ความกว้าง 25 mm ความลึก 40 มม
ประเภท ร่อง เปิด การเดินสายไฟ / ประเภท โซ่ รางเก็บสายไฟแบบมีร่อง พฤติกรรมไฟ ดับไฟได้เอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 758-9213 ในชุด ร่อง เปิด พีวีซี แคบ