(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดีไซน์แบบชิ้นเดียว ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1: สอดท่อร้อยสายเข้าไปในอะแด็ปเตอร์
ขั้นตอนที่ 2: ดันล็อคออก
ขั้นตอนที่ 3: บิดเพื่อล็อค
รหัสสินค้า |
---|
755-9051 |
755-9060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ขนาด เกลียว | ประเภทของไดรฟ์ | ขนาดที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,299.69 ฿ 917.45 | FLEXIBLE CONDUIT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | PG-21 | ร่อง | 20mm | ||
฿ 1,220.35 ฿ 861.45 | EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 3mm | - | - | 25mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | อะแดปเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง