(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลา splices การหดตัวด้วยความร้อนการต่อรอย หางปลา ช่วยลดความเครียดการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตา ตัวทำละลาย และความต้านทานต่อความชื้นที่ดีพร้อมคุณสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าที่ดี
อุณหภูมิใช้งาน -55 ° C ถึง + 105 ° C
อุณหภูมิหดตัวต่ำสุด + 150 ° C
พิกัดแรงดัน 600 V
ความคงทนไดอิเล็กทริก 15 k V / mm
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีแดง | เส้นผ่าศูนย์กลางหด | 0.5 ถึง 1.5 มม |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนการหดตัว | 1:1 | กาว เรียงราย | ไม่มี | ประเภทแขนเสื้อ | หดตัวด้วยความร้อน |
แขนยาว | 37 มม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1 กิโลวัตต์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 458-0702 ในชุด Heatshrink หางปลา splices
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง