1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ ต่อคู่แบน แบบมีฉนวน PFA

สายไฟ ต่อคู่แบน แบบมีฉนวน PFA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,821.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวนำที่ ตัน หรือควั่น
แกนวางแบนเคียงข้างกัน
โครงสร้างแบบอัด PFA ทำให้ง่ายต่อการทำงานมากกว่าทางเลือก PTFE
ความเผื่อ Class 1 เพื่อ ความแม่นยำ สูงสุด
รหัสสี IEC
พิกัดอุณหภูมิ -75 ถึง + 250 ° C

รหัสสินค้า
611-7980SALE
611-8012SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,256.79

฿ 4,171.40

FLAT PAIR EXTENSION CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 3,821.59

฿ 2,547.85

FLAT PAIR EXTENSION CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1