1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด สายต่อคอนเนคเตอร์ M12

M12 CONNECTOR CABLE ASSEMBLY

ชุด สายต่อคอนเนคเตอร์ M12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,279.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS ที่เชื่อถือได้ชุด สายต่อคอนเนคเตอร์ M12 นี้มักใช้ใน เซนเซอร์ และอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติชุด สายไฟ RS M12 เหล่านี้ติดตั้งด้วย น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ปลอดภัยจึงเป็น สารละลาย ดีสำหรับเมื่อจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลที่เชื่อถือได้

คอนเนคเตอร์ M12 มีการปกป้องสิ่งแวดล้อมในระดับสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การ ใช้งานใน อุตสาหกรรม โดยมีการใช้งานตั้งแต่ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์
คุณสมบัติและประโยชน์:
• ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า > = 100 MΩ
• Neoprene โอริง
• น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล

รหัสสินค้า
877-1094 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,279.04

฿ 902.87

M12 CONNECTOR CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 877-1094 ในชุด ชุด สายต่อคอนเนคเตอร์ M12