1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายส่งกำลัง NEMA 5-15P ถึง IEC C15

RS PRO NEMA 5 15P TO IEC C15

สายส่งกำลัง NEMA 5-15P ถึง IEC C15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 421.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ชุด สายไฟ ไฟ IEC นี้มีปลั๊กของสหรัฐอเมริกาและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ C15สาย C15 IEC อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รหัสสินค้า
123-0950
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 421.49

RS PRO NEMA 5 15P TO IEC C15 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C15, IEC
คอนเนคเตอร์ B NEMA 5-15P ปลั๊กอเมริกา คอนเนคเตอร์ ชนิด A ตัวเมีย, แบบตรง คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย
ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้ มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง
คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง