1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาวเวอร์ ปลั๊ก C15 ถึง 3P ของญี่ปุ่น

JAPAN 3P PLUG POWER CORD

สายพาวเวอร์ ปลั๊ก C15 ถึง 3P ของญี่ปุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS ที่เชื่อถือได้โดยทั่วไปแล้ว สายพาวเวอร์ 'สภาพร้อน' C15 นี้จะใช้กับเครื่องใช้ที่มีอุณหภูมิสูงเช่นกาต้มน้ำ

รหัสสินค้า
909-2180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 306.63

JAPAN 3P PLUG POWER CORD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C15
คอนเนคเตอร์ B ปลั๊กญี่ปุ่น 3 ขั้ว, ปลั๊กญี่ปุ่น วัสดุ เปลือกนอก PVC คอนเนคเตอร์ ชนิด A C15
คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 มม คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง