1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Schuko ไปยังจุดสิ้นสุดที่ไม่สิ้นสุด

Schuko ไปยังจุดสิ้นสุดที่ไม่สิ้นสุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro ปลั๊กไฟหลัก 2 ขาพิน DIN 49441 / CEE7 แบบขึ้นรูปพร้อม สายไฟ มาตรฐาน 10 Aปลั๊กมีหน้าสัมผัสดินสองชั้นและสายดินรวมตัวเมีย (แบบยูโร)1 · 0 มม. ² สายไฟ มอไนซ์ 3 คอร์/แกนปลอกปลายฟรีด้านหลัง 25 มม.ตัวนำ แต่ละคนถูกถอดออกด้วยทำให้เหมาะสำหรับการ การใช้งาน ของคุณทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
490-217
490-223
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
สำหรับใช้กับ

฿ 315.29

SCHUKO TO UNTERMINATED END 1 ชิ้น 8 วัน 102mพิมพ์ เทอร์โมคัปเปิล R / S

฿ 752.47

SCHUKO TO UNTERMINATED END 1 ชิ้น 8 วัน 103 มพิมพ์ T เทอร์โมคัปเปิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี เปลือก ขาว คอนเนคเตอร์ A unterminated คอนเนคเตอร์ B CEE 7/3, Schuko
ตรงตามมาตรฐาน SAA วัสดุ เปลือกนอก PVC ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 A ประเภท คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้, มุมฉากขวา เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B มุมฉาก