1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊ก BNC 50 โอห์ม 50 โอห์มกับชุด สายสัญญาณดิจิตอล คลิป 2xalligator (รหัสสินค้า)

COAXIAL CABLE ASSEMBLY

ปลั๊ก BNC 50 โอห์ม 50 โอห์มกับชุด สายสัญญาณดิจิตอล คลิป 2xalligator
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 983.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก BNC 50 โอห์ม 50 โอห์มเข้ากับชุด สายสัญญาณดิจิตอล คลิป จระเข้ 2 ตัวประกอบด้วยปลั๊ก เกลียวนอก 50 โอห์มที่ปลายด้านหนึ่งและ คลิปหนีบ จระเข้สีดำและสีแดงสองสีที่อีกด้านหนึ่งสายสัญญาณดิจิตอล BNC RF ชุมนุมใช้ RG58 / U สายสัญญาณดิจิตอล UL AWM 1015 สายไฟ 18AWG และเป็น 1,250 มิลลิเมตรยาว

รหัสสินค้า
526-0241 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 983.40

฿ 694.18

COAXIAL CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ วัสดุ ตัวนำ ทองเหลือง ตรงตามมาตรฐาน UL AWM 1015

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 526-0241 ในชุด ปลั๊ก BNC 50 โอห์ม 50 โอห์มกับชุด สายสัญญาณดิจิตอล คลิป 2xalligator