(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายอุปกรณ์ควั่น ทองแดง ชุบเงิน
ฉนวนกันความร้อน PTFE ถึง BS3G 210
สามารถใช้ได้ในกรณีที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงพร้อมความเสถียรทางความร้อนและทางเคมี
เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่อาจพบการปนเปื้อนจากน้ำมันกรดและด่างทั่วไปหรือการสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-55 ° C ถึง + 200 ° C
รหัสสินค้า |
---|
841-7443 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | พื้นที่หน้าตัด | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | ระดับแรงดันไฟฟ้า | สี เปลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | คอร์/แกน | ขนาดของเส้น | จำนวนเส้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,994.59 ฿ 7,330.09 | INSULATED EQUIPMENT WIRE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100m | 0.597 มม. ² | 20 AWG | 600 V | สีแดง | 1.6 มม | 19 / 0.2 มม | 0.2 มม | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | PTFE | วัสดุ ตัวนำ | ทองแดงชุบเงิน | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | 200°C |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์เส้น ขดลวด | BS3G210 | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -75°C | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -75 ถึง +200 °C |
ทนต่อการ | เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันไฮดรอลิคอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 841-7443 ในชุด สายไฟอุปกรณ์ ฉนวน PTFE (ชนิด B) 19/0.2 มม. SPC
รหัสสินค้า |
---|
841-7431 |
841-7471 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | พื้นที่หน้าตัด | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | ระดับแรงดันไฟฟ้า | สี เปลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | คอร์/แกน | ขนาดของเส้น | จำนวนเส้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,000.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100m | 0.597 มม. ² | 20 AWG | 600 V | สีดำ | 1.6 มม | 19 / 0.2 มม | 0.2 มม | - | ||
฿ 10,008.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 ม | 3.022 mm² | 12 AWG | 1 kV | สีชมพู | 3.31 มม | 19 / 0.45 มม | - | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง