1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขั้วต่อ แท็บ PCB【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

RS PRO PCB MOUNT TAB TERMINALS

ขั้วต่อ แท็บ PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อ แท็บ PCB RS pro ทำจาก ทองเหลือง ชุบ ดีบุกตัวเชื่อมต่อแท็บยึด PCB เหล่านี้มีให้เลือกใช้กับมุมการวางแนวแท็บแนวตั้งหรือมุมขวา

รหัสสินค้า
125-2002 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 320.69

฿ 226.38

RS PRO PCB MOUNT TAB TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 13.3 มม ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง
ฉนวนกันความร้อน ไม่มีฉนวน ขนาด แท็บ 2.8 x 0.8mm Shrouded / Unshrouded ไม่หุ้ม
ความหนาของ แท็บ 0.8 มม ความกว้าง แท็บ 2.8 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-2002 ในชุด ขั้วต่อ แท็บ PCB