(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro ขั้วจอบหุ้มฉนวนหุ้มฉนวนทำจากทองแดงชุบดีบุกขั้วต่อจอบเหล่านี้มี ฉนวนกันความร้อน ไวนิล หรือ ไนล่อน พร้อมการ การออกแบบ บานออกเพื่อให้ใส่ ขดลวด ง่ายฉนวนกันความร้อน ของขั้วจอบ หางปลา เหล่านี้มีรหัสสีเพื่อให้สอดคล้องกับขนาด ขดลวด ที่ใช้ด้วยทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
ขนาดเมตริกต่างๆมีให้เลือกทั้งสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงิน
แต่ละสีสอดคล้องกับขนาด ขดลวด แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
239-4155 |
534-272 |
534-503 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | สี | ความกว้าง | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด สตัด | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 322.19 ฿ 227.43 | INSULATED SPADE CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | ไนล่อน | 22AWG | สีเหลือง | 5 มม | 26AWG | 0.2 mm² | 0.5 mm² | M2 | 0.5 มม | ||
฿ 497.95 ฿ 351.50 | INSULATED SPADE CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20 มม | ไวนิล | 16AWG | สีแดง | 6.4 มม | 22AWG | 0.5mm² | 1.5mm² | M3.5 | 0.8mm | ||
฿ 1,192.23 ฿ 841.60 | INSULATED SPADE CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 25.5mm | ไวนิล | 10AWG | สีเหลือง | 6.4 มม | 12AWG | 2.5mm² | 6mm² | M3.5 | 1mm |
กำลังโหลด …
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง