1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งบน PCB【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PCB MOUNT DC POWER SOCKETS

ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งบน PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มสินค้าซ็อกเก็ตแบบติดตั้งบน PCB นี้วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS ที่น่าเชื่อถือ ซ็อกเก็ตแบบติดตั้งมาพร้อมกับหน้าสัมผัส N/C ชุบนิกเกิลและรองรับการใช้งานกับปลั๊ก DC 2.1 มม. กลุ่มสินค้าซ็อกเก็ตอเนกประสงค์นี้มีแท็บที่แข็งแรง ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างน่าเชื่อถือและแน่นหนากับแผงวงจร

รหัสสินค้า
448-376 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 225.08

฿ 158.88

PCB MOUNT DC POWER SOCKETS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A ระดับแรงดันไฟฟ้า 12 V dc ความยาว 14.5mm
ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบน PCB ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ความกว้าง 9mm เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน 2.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 448-376 ในชุด ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งบน PCB