1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Retrofit ฮูด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RETROFIT STRAIN RELIEF HOODS

Retrofit ฮูด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮูด ระบายความเครียดพลาสติกสีเทาและสีดำซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับชุดปลั๊ก / สายไฟ RJ45 ได้ตลอดเวลาในช่วงอายุของ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรูปแบบผีเสื้อการปั้นชิ้นเดียวซึ่งเพียงแค่ยึดรอบปลั๊กและ สายไฟเมื่อติดตั้งแล้วให้การป้องกันปลั๊กเสียงและการผ่อนแรงของสาย สายไฟรวมสิทธิประโยชน์
ประกอบปลั๊ก / สายไฟ ได้เร็วขึ้น
อัพเกรดการติดตั้งสายแพทช์ที่มีอยู่ได้ง่าย
ยืดอายุการประกอบ สายไฟ

รหัสสินค้า
201-0302 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 370.99

฿ 261.88

RETROFIT STRAIN RELIEF HOODS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 32.004 มม สี สีดำ ความลึก 12.7 มม
ประเภทอินเตอร์เฟส RJ45 ความสามารถในการติดตั้งเพิ่ม ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 201-0302 ในชุด Retrofit ฮูด