1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

50 โอห์ม BNC RF โคแอ็กเชียล Bulkhead แม่แรง เข้ากับ แม่แรง ข้อต่อ

CONNECTORS

50 โอห์ม BNC RF โคแอ็กเชียล Bulkhead แม่แรง เข้ากับ แม่แรง ข้อต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แจ็คโคแอกเชียล BNC RF 50 โอห์มไปยังตัวต่อแจ็คพร้อมตัวยึดดาบปลายปืนแจ็คโคแอกซ์ RF แบบตรง 50 โอห์ม BNC เข้ากับตัวต่อแจ็คคัปเปิ้ลมีตัวเครื่องชุบนิกเกิลน็อตและแหวนรองและหน้าสัมผัสตรงกลางชุบทอง

รหัสสินค้า
546-4083 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 429.09

฿ 302.89

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 32.5 มม ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50Ω เครื่องวัดความถี่ 0 ถึง 4 ghz
การชุบผิว ตัวเครื่อง นิกเกิล ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต BNC กับซ็อกเก็ต BNC อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท B BNC
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท A BNC เพศ B ตัวเมีย เพศ A ตัวเมีย
ขั้วกระแสไฟฟ้า ปกติ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 546-4083 ในชุด 50 โอห์ม BNC RF โคแอ็กเชียล Bulkhead แม่แรง เข้ากับ แม่แรง ข้อต่อ