(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ คอนเนคเตอร์ DIN ที่ แบบติดตั้งบนโครง นี้มี ระบบ ล็อค ขั้วต่อไฟฟ้า เพื่อการจับคู่ที่รวดเร็วและปลอดภัยด้วย ปลั๊ก ติดตั้ง สายไฟ เกี่ยวข้อง
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 4 A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 100 V ac | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +70°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -25°C | เพศ | ตัวเมีย | ชนิดที่มีการยึดติด | แบบติดตั้งบนโครง |
ชุบผิวหน้าสัมผัส | นิกเกิล เงิน | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง ทองแดง |
จำนวนผู้ติดต่อ | 5 | ชุด | YE-139XS | วัสดุ ตัวเสื้อ | ABS |
ประเภทการผสมพันธุ์ | ขั้วต่อไฟฟ้า | ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ | ชนิดมีชิลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 490-977 ในชุด ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN ที่ แบบติดตั้งบนโครง แบบล็อค ขั้วต่อไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง