1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปลั๊ก DIN สายไฟ ตัวล็อคบิด โลหะ

CONNECTORS

ปลั๊ก DIN สายไฟ ตัวล็อคบิด โลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก DIN สายไฟ ตัวล็อคบิด โลหะ 3 และ 4 ทาง

รหัสสินค้า
786-3448
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 228.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 2A ระดับแรงดันไฟฟ้า 100 V ac เพศ ตัวผู้
ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ วิธีการ สายต่อปลายสาย สกรู ลง ชุบผิวหน้าสัมผัส เงิน
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ BSR จำนวนผู้ติดต่อ 4
ชุด B-8003 ขนาด คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน วัสดุ ตัวเสื้อ นิกเกิลหล่อ
ประเภทการผสมพันธุ์ ตัวล็อคบิด