1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปลั๊ก สายไฟ อินไลน์ 5 A / 13 ขั้วต่อแบบวงกลม ( เกลียว) IP68

INLINE CABLE PLUG

ปลั๊ก สายไฟ อินไลน์ 5 A / 13 ขั้วต่อแบบวงกลม ( เกลียว) IP68
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 551.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro ปลั๊ก เกลียว เหล่านี้เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำหรับ การใช้งาน ของคุณรุ่นนี้มีเปลือกที่ใหญ่และแข็งแรงขึ้นโดยการเชื่อมต่อแบบต่อสายเคเบิล (อินไลน์)เมื่อรวมกับระดับ IP68 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม นี้มีความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายการใช้งานทั่วไป ได้แก่ การ ระบบรักษาความปลอดภัย ภายนอกอาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์การสื่อสารและอุปกรณ์ทางทะเลเมื่อเลือก คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก รุ่นนี้ควรเป็นรุ่นที่คุณพิจารณา
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกลียว 13 มม
คอนเนคเตอร์กันน้ำ ระดับ IP68
วัสดุ:พลาสติก
สายต่อปลายสาย:ตะกั่วบัดกรี
มีเวอร์ชัน 5 A หรือ 13 A

รหัสสินค้า
144-0617 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 551.04

฿ 388.98

INLINE CABLE PLUG 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 5 A ระดับแรงดันไฟฟ้า 200 V ac อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C
คะแนน IP IP68 ชนิดที่มีการยึดติด สายไฟ , อุปกรณ์ติดตั้งตู้ วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง จำนวนผู้ติดต่อ 4
ขนาด คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็ก วัสดุ ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 ประเภทการผสมพันธุ์ ปลั๊กอิน
เพศของผู้ หน้าสัมผัส ตัวผู้ ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก รูปแบบ ขั้ว 4P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 144-0617 ในชุด ปลั๊ก สายไฟ อินไลน์ 5 A / 13 ขั้วต่อแบบวงกลม ( เกลียว) IP68