(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro มาถึงคุณแล้วปลั๊กล็อคนี้มีไว้สำหรับใช้ในงานไฟฟ้าแรงต่ำและสัญญาณขั้ว คอนเนคเตอร์ แบบ ชนิดมีชิลด์ หลาย ขั้ว นี้มีหน้าสัมผัสชุบ ดีบุก และออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ ช่องเสียบ เคสคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมสำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบล็อคด้วย สกรู ปลอดภัย
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 1A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 48 V | ชนิดที่มีการยึดติด | ตัวยึดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ สายต่อปลายสาย | หางปลา | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
ชุด | ZC | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ขนาดเล็ก | วัสดุ ตัวเสื้อ | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล |
ประเภทการผสมพันธุ์ | มีเกลียว | เพศของผู้ หน้าสัมผัส | ตัวผู้ | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-5755 ในชุด ล็อค ปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
111-5757 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนผู้ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง