1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ช่องเสียบ แผง ตัวล็อคบิด โลหะ

METAL TWIST LOCK PANEL SOCKETS

ช่องเสียบ แผง ตัวล็อคบิด โลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่องเสียบ แผง ตัวล็อคบิด โลหะ 5 และ 8 ทาง
มีให้เลือก 5 แบบคือ 180 หรือ 240 °
มี 8 ทางเป็น 270 °

รหัสสินค้า
786-3432 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 159.40

฿ 112.52

METAL TWIST LOCK PANEL SOCKETS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 2A ระดับแรงดันไฟฟ้า 100 V ac เพศ ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี ชุบผิวหน้าสัมผัส เงิน
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ BSR จำนวนผู้ติดต่อ 5
ชุด B-2002 ขนาด คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน วัสดุ ตัวเสื้อ โลหะ
ประเภทการผสมพันธุ์ ตัวล็อคบิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 786-3432 ในชุด ช่องเสียบ แผง ตัวล็อคบิด โลหะ