1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สาย Mini-DIN (463-495)

LEADS R S RANGE

สาย Mini-DIN (463-495)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายไฟ Mini-DIN ที่ประกอบขึ้นรูปนี้มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS ที่เชื่อถือได้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ mini-DIN และ คอนเนคเตอร์ ประเภทอื่น ๆ สาย เหล่านี้ผ่านการคัดกรองอย่างสมบูรณ์และหุ้มด้วย พีวีซีมีความยาว 2 เมตรสายเคเบิลมีให้เลือกทั้งแบบเสียบขึ้นรูปกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบขึ้นรูปหรือปลั๊กแบบขึ้นรูปสำหรับ "ปลายฟรี" ที่ไม่สิ้นสุด

รหัสสินค้า
463-495 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 267.49

฿ 188.82

LEADS R S RANGE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 463-495 ในชุด สาย Mini-DIN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
463-502
463-518
463-546
463-552
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 290.84

1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 744.32

1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 550.52

1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 540.68

1 ชิ้น 8 วัน 10