1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง DC【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POWER PLUGS AND SOCKETS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,136.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้ากระแสตรง
จาก RS pro คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC นี้มี ขาพิน กลาง 1.4 มม.คอนเนคเตอร์ DC แบบยึด สายไฟ นั้นง่ายต่อการต่อ ขดลวด และเหมาะสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย 2 A 18 V dc ที่หลากหลาย ..

ปลั๊ก และ ช่องเสียบ
ปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการเปิดเครื่องวิทยุแบบพกพาเครื่อง เครื่องคิดเลข รวมถึงเครื่องมือทดสอบและการวัดจากกระแสตรงแรงดันต่ำ ยึดอยู่กับที่แหล่งนอกจากนี้ยังมี ช่องเสียบ ติดตั้ง เคสคอมพิวเตอร์ สำหรับ ปลั๊ก 2.1 มม. และสายอะแดปเตอร์ที่ปิดท้ายด้วย ปลั๊ก และ ช่องเสียบ 2.1 มม. และ 2.5 มม.หน้าสัมผัสเป็น ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล / เงินคอนเนคเตอร์ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก ABS

คำเตือน
ห้ามใช้เป็นขั้วต่อไฟหลัก

รหัสสินค้า
294-7024
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,136.63

POWER PLUGS AND SOCKETS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 2A ระดับแรงดันไฟฟ้า 18 V dc ความยาว 46.5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6.5 มม ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ ชุบผิวหน้าสัมผัส โลหะผสม นิกเกิล เงิน
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ชุด JSBP5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 1.4mm เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 4 มม