1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ตลับแบบตัดไฟเร็ว (F) เซรามิก HBC, 5x20 มม.【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิวส์ตลับแบบตัดไฟเร็ว (F) เซรามิก HBC, 5x20 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้งานทั่วไปรวมถึงการป้องกันการลัดวงจรของเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงไทริสเตอร์ ไดโอด และไตรแอก โปรดทราบว่าหากมีค่าสูงกว่า 6.3A แนะนำให้ใช้ฐานฟิวส์ชนิดเปิด เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดไฟอันไม่พึงประสงค์ที่พิกัดกระแสไฟหรือใกล้พิกัดกระแสเต็มที่
มีค่าการตัดกระแสลัดวงจรสูงมาก
ลักษณะทางกล/การสั่นดี
บอดี้ตลับเซรามิกเสริมทราย

รหัสสินค้า
537-1408
563-346SALE
563-413SALE
563-419SALE
563-497SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ความต้านทาน

฿ 223.06

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 105A--19mΩ

฿ 145.11

฿ 102.43

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 104A+125°C-55°C28.3mΩ

฿ 179.04

฿ 126.38

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 102A+125°C-55°C72.7 mΩ

฿ 220.52

฿ 155.67

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101A+125°C-55°C91mΩ

฿ 245.68

฿ 173.43

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 108A+125°C-55°C10.6mΩ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1500 A ความเร็ว ฟิวส์ F ความยาวรวม 20mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5mm กำลังการแตกสูง มี วัสดุ ตัวเครื่อง เซรามิก
การกำหนดขนาด ขนาดเล็ก รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V ac
ขนาด ฟิวส์ 5 x 20mm