1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะ สายต่อปลายสาย สายไฟ สายนำไฟฟ้า

LED INDICATOR

ไฟบอกสถานะ สายต่อปลายสาย สายไฟ สายนำไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,286.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro ไฟ LED สแตนเลสสตีล 22 มม
LED สเตนเลส RS pro 22 มม. มอบประสิทธิภาพและ การออกแบบ ระดับพรีเมี่ยมให้กับการติดตั้งของคุณโดยไม่มีราคาช่วงนี้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง และ เลนส์ เพื่อรักษารูปลักษณ์ของ ไฟบอกสถานะสร้างจากกรอบ สเตนเลส ลนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ทนทานและทนทาน

ช่วงนี้สามารถใช้ภายในแอปพลิเคชันทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยระดับ IP67 และจะนำเสนอการติดตั้งระยะยาวที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆการใช้งานรวมถึง จักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรม ทุกประเภท แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเลี้ยงการแปรรูปอาหารการขนส่งการเดินเรือการขนถ่าย วัสดุ และการควบคุมสิ่งกีดขวาง

คุณสมบัติและประโยชน์

การทําแชมเฟอร์ กรอบรูปทรง ขนาด
สเตนเลส เกรด มารีน 316 ลิตร
กระบวนการซีล อีพอกซี่ เต็มรูปแบบ
อ่านได้ในเวลากลางวัน
LED คมชัดเป็นพิเศษสำหรับการรับรู้สถานะทันที
มีให้เลือกหลายสี
มีตัวเลือก AC และ DC
มีการ กระบวนการซีล ด้านหน้าและ อีพอกซี่ ปิดผนึกอย่างเต็มที่

รหัสสินค้า
123-2425 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,286.21

฿ 1,524.22

LED INDICATOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีแดง แหล่งกำเนิดแสง LED คะแนน กระแสไฟฟ้า 40 mA
ระดับแรงดันไฟฟ้า 28 V dc ความยาว 24.5 มม ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายไฟ
ขนาด รูติดตั้ง 22 มม ขนาดหลอดไฟ 18 มม คะแนน IP IP67
สีของฝา โลหะ (สเตนเลส) สไตล์ตัวเรือน แบบหัวเรียบ ความรุนแรง 465 (เด่น) mcd, 800 (ล้าง) mcd

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123-2425 ในชุด ไฟบอกสถานะ สายต่อปลายสาย สายไฟ สายนำไฟฟ้า