1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟ LED 12 มม (204-338)

LED INDICATOR 12MM MOUNT

ไฟ LED 12 มม (204-338)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ สายต่อปลายสาย แท็บ ตัวบ่งชี้ RS pro 14 มม
จาก RS pro ตัวบ่งชี้ LED คุณภาพสูงมากมายไฟบอกสถานะ แต่ละ ตัว มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและแข็งแรงพร้อมด้วยการ สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรีกระบวนการแปรรูป การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วช่วยให้มั่นใจได้ว่า LED เหล่านี้เหมาะสำหรับการ การใช้งาน ของคุณด้วย LED สีที่หลากหลายรวมถึงตัวเลือกสามสีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่า การใช้งาน ตั้งใจจะเป็นสัญญาณคำเตือนหรือการแสดงผลล้วนมีตัวเลือกให้เหมาะกับผลลัพธ์ทั้งหมดทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

คุณสมบัติและประโยชน์
• เลนส์ สไตล์ อีพอกซี่ แบบกระจายสี 10 มม. ขอบ โครเมี่ยม 16 มม
•แรงดันไฟฟ้าต่างๆ
•ตัวเลือกสามสี
•มีให้เลือก 4 สี:แดงเหลืองส้มและเขียว

LED สามสีคืออะไร?
ไฟแสดงสถานะสามสีประกอบด้วย LED สองสีที่แตกต่างกันตาม มาตรฐาน LED สองดวงจะส่องแสงสมมาตรและ เอาต์พุต แสงที่มีส่วนผสมของทั้งสองออกมาวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจ ฟังก์ชั่น จะคล้ายกับการผสม แปรงทาสีตัวอย่างเช่นสีแดงและสีเขียวจะทำให้เป็นสีเหลืองหาก LED สองดวงเป็นสีแดงและสีเขียวไฟที่เปล่งออกมาจากไฟ ไฟบอกสถานะ จะเป็นสีเหลืองสว่าง

ทำไมต้องเลือก LED?
LED มีประโยชน์มากมายอายุการใช้งานที่ยาวนานและ การใช้พลังงาน ต่ำเป็นจุดขายหลักของ LEDอย่างไรก็ตามมีเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมายที่ควรพิจารณา:

•อุณหภูมิ - ไฟ LED ให้อุณหภูมิที่เย็นกว่าหลอดไส้หรือไฟนีออน
•ทิศทาง - LED จะเปล่งแสงในทิศทางเดียวเท่านั้นซึ่ง ข้อต่อลด ความจำเป็นในการใช้ ส่วนประกอบ เพิ่มเติมเช่นแผ่นสะท้อนแสงไฟบอกสถานะ LED แผ่นวงจร

LED เหล่านี้มาพร้อมกับการยึดที่ถูกต้องหรือไม่?
ตัวบ่งชี้ทุกตัวมาพร้อมกับน็อตยึดแหวนรองและปะเก็น

รหัสสินค้า
204-338 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ประเภทการ สายต่อปลายสาย ความรุนแรง

฿ 725.69

฿ 512.26

LED INDICATOR 12MM MOUNT 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง3 mA230 V ac45.3 มมแท็บ70 mcd

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED ขนาด รูติดตั้ง 12 มม ขนาดหลอดไฟ 8 มม
คะแนน IP IP67 สีของฝา โครเมี่ยม สไตล์ตัวเรือน แบบนูนสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 204-338 ในชุด ไฟ LED 12 มม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
207-286
207-292
208-728
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ประเภทการ สายต่อปลายสาย ความรุนแรง

฿ 1,507.11

1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว3 mA230 V ac56 มมแท็บ200 mcd

฿ 692.56

1 ชิ้น 8 วัน 10สีเหลือง3 mA230 V ac56 มมแท็บ60 mcd

฿ 998.41

1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA12 V56 มมแท็บบัดกรี50 mcd