1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED แสดงสถานะ 8 มม. (รหัสสินค้า)

LED INDICATORS

ไฟ LED แสดงสถานะ 8 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED แสดงสถานะเหล่านี้ที่วางจำหน่ายโดย RS Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลาย ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
843-2477 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ประเภทการ สายต่อปลายสาย ขนาดหลอดไฟ คะแนน IP สีของฝา สไตล์ตัวเรือน ความรุนแรง

฿ 437.11

฿ 308.56

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10อื่น ๆ20 mA21.6 ถึง 26.4 V dc28.9 mmหางปลาบัดกรี8.5 mmIP67โครเมี่ยมแบบนูนสูง60 mcd

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED ขนาด รูติดตั้ง 8mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 843-2477 ในชุด ไฟ LED แสดงสถานะ 8 มม.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
204-271
206-968
206-974
207-185
207-191
207-208
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ประเภทการ สายต่อปลายสาย ขนาดหลอดไฟ คะแนน IP สีของฝา สไตล์ตัวเรือน ความรุนแรง

฿ 828.07

1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว3 mA230 V ac40 mmแท็บ5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง60 mcd

฿ 464.47

1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง20 mA24 V ac41 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบเว้าจม10,000 mcd

฿ 464.47

1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA24 V ac41 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบเว้าจม40 mcd

฿ 385.97

1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง20 mA24 V dc33.9 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง10,000 mcd

฿ 741.77

1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA24 V dc33.9 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง40 mcd

฿ 592.11

1 ชิ้น 3 วัน 10สีเหลือง20 mA24 V dc33.9 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง40 mcd