(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ LED แสดงสถานะเหล่านี้ที่วางจำหน่ายโดย RS Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลาย ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
206-968 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | ขนาดหลอดไฟ | คะแนน IP | สีของฝา | สไตล์ตัวเรือน | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.47 ฿ 327.87 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 20 mA | 24 V ac | 41 mm | แท็บบัดกรี | 5 mm | - | โครเมี่ยม | แบบเว้าจม | 10,000 mcd |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | ขนาด รูติดตั้ง | 8mm |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 206-968 ในชุด ไฟ LED แสดงสถานะ 8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
204-271 |
206-974 |
207-185 |
207-191 |
207-208 |
209-399 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | ขนาดหลอดไฟ | คะแนน IP | สีของฝา | สไตล์ตัวเรือน | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.07 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | 3 mA | 230 V ac | 40 mm | แท็บ | 5 mm | - | โครเมี่ยม | แบบนูนสูง | 60 mcd | ||
฿ 464.47 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | 20 mA | 24 V ac | 41 mm | แท็บบัดกรี | 5 mm | - | โครเมี่ยม | แบบเว้าจม | 40 mcd | ||
฿ 385.97 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 20 mA | 24 V dc | 33.9 mm | แท็บบัดกรี | 5 mm | - | โครเมี่ยม | แบบนูนสูง | 10,000 mcd | ||
฿ 741.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | 20 mA | 24 V dc | 33.9 mm | แท็บบัดกรี | 5 mm | - | โครเมี่ยม | แบบนูนสูง | 40 mcd | ||
฿ 592.11 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีเหลือง | 20 mA | 24 V dc | 33.9 mm | แท็บบัดกรี | 5 mm | - | โครเมี่ยม | แบบนูนสูง | 40 mcd | ||
฿ 764.83 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 3 mA | 230 V ac | 40 mm | แท็บ | 5 mm | - | โครเมียมสีดำ | แบบนูนสูง | 5,000 mcd |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง