1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED แสดงสถานะ 8 มม.

ไฟ LED แสดงสถานะ 8 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED แสดงสถานะเหล่านี้ที่วางจำหน่ายโดย RS Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลาย ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
204-271SALE
206-968SALE
206-974SALE
207-185SALE
207-191SALE
207-208SALE
209-399SALE
210-563SALE
210-951SALE
210-967SALE
843-2477SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ประเภทการ สายต่อปลายสาย ขนาดหลอดไฟ คะแนน IP สีของฝา สไตล์ตัวเรือน ความรุนแรง

฿ 828.07

฿ 584.53

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว3 mA230 V ac40 mmแท็บ5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง60 mcd

฿ 464.47

฿ 327.87

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง20 mA24 V ac41 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบเว้าจม10,000 mcd

฿ 464.47

฿ 327.87

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA24 V ac41 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบเว้าจม40 mcd

฿ 385.97

฿ 272.46

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง20 mA24 V dc33.9 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง10,000 mcd

฿ 741.77

฿ 523.62

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA24 V dc33.9 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง40 mcd

฿ 592.11

฿ 417.97

LED INDICATORS 1 ชิ้น 3 วัน 10สีเหลือง20 mA24 V dc33.9 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง40 mcd

฿ 764.83

฿ 539.89

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง3 mA230 V ac40 mmแท็บ5 mm-โครเมียมสีดำแบบนูนสูง5,000 mcd

฿ 464.47

฿ 327.87

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA24 V ac40 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบนูนสูง40 mcd

฿ 385.97

฿ 272.46

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง20 mA24 V dc34.8 mmแท็บบัดกรี5 mm-โครเมี่ยมแบบเว้าจม10,000 mcd

฿ 638.75

฿ 450.89

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว20 mA24 V dc37 mmแท็บบัดกรี5 mmIP40โครเมี่ยมแบบเว้าจม40 mcd

฿ 437.11

฿ 308.56

LED INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10อื่น ๆ20 mA21.6 ถึง 26.4 V dc28.9 mmหางปลาบัดกรี8.5 mmIP67โครเมี่ยมแบบนูนสูง60 mcd

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED ขนาด รูติดตั้ง 8mm