(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ แสดงสถานะ LED อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ไฮเปอร์ไบรท์ RS 8 มม. เลนส์ อีพอกซี่ กระจายสี 5 มม. มีให้เลือกในขอบ โครเมี่ยม สว่างหรือสีดำตัวเลือกสไตล์ Bezel:โดดเด่น แบบฝัง และล้างการใช้งานรวมถึงการแพทย์โทรคมนาคมวิศวกรรมระบบขนส่งยานพาหนะพิเศษและยานพาหนะเพื่อการเกษตร
•ปิดผนึก IP67
•ความสว่างสูง
•รูปแบบกรอบที่โดดเด่น แบบฝัง และล้าง
•ขอบหน้าปัดโครเมียมสว่างหรือดำ
รหัสสินค้า |
---|
846-2825 |
846-2881 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ขนาดหลอดไฟ | สีของฝา | สไตล์ตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.96 ฿ 772.23 | LED PANEL INDICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28.9 mm | 8.5 mm | โครเมี่ยม | แบบนูนสูง | ||
฿ 1,168.00 ฿ 824.49 | LED PANEL INDICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34.8 mm | 9.5 มม | โครเมียมสีดำ | แบบเว้าจม |
กำลังโหลด …
สี | สีเขียว | แหล่งกำเนิดแสง | LED | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 3 mA |
---|---|---|---|---|---|
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 220 V ac | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | หางปลาบัดกรี | ขนาด รูติดตั้ง | 8mm |
คะแนน IP | IP67 | ความรุนแรง | 1900 mcd |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง