(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS Pro กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะคุณภาพสูง ไฟแสดงสถานะแต่ละดวงมีขนาดกะทัดรัดและโครงสร้างที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีเทอร์มินอลแท็บบัดกรี กระบวนการติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็วทำให้คุณมั่นใจได้ว่าไฟ LED แสดงสถานะเหล่านี้เหมาะสมต่อการใช้งาน มีสีไฟ LED ให้เลือกหลากหลาย รวมถึงตัวเลือกสามสี เปิดโอกาสความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะใช้ส่งสัญญาณ เตือน หรือเปิดอย่างเดียว ก็มีตัวเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานทุกแบบ ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
• เลนส์อีพ็อกซี่รอบทิศทางมีสี 10 มม., กรอบโครมหัวเรียบ 16 มม.
· มีหลายแรงดันไฟฟ้า
· ตัวเลือกสามสี
• มี 4 สีให้เลือก: แดง เหลือง ส้ม และเขียว
รหัสสินค้า |
---|
204-984 |
207-911 |
209-074 |
209-888 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 686.35 ฿ 484.49 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 20 mA | 24 V dc | แท็บบัดกรี | 40 mcd | ||
฿ 823.67 ฿ 581.43 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 20 mA | 24 V dc | แท็บบัดกรี | 250 mcd | ||
฿ 1,121.13 ฿ 791.41 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 17 mA | 24 ถึง 36 V dc | แท็บ | 100 mcd @ 20mA | ||
฿ 499.09 ฿ 352.31 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเหลือง | 20 mA | 24 V dc | แท็บบัดกรี | 30 mcd |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | ความยาว | 47 mm | ขนาด รูติดตั้ง | 14mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดหลอดไฟ | 10 mm | สีของฝา | โครเมี่ยม | สไตล์ตัวเรือน | แบบนูนสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง