1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟแสดงสถานะนีออนขนาด 14.5 มม (รหัสสินค้า)

14.5MM MOUNT NEON INDICATORS

ไฟแสดงสถานะนีออนขนาด 14.5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 638.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro นำเสนอให้คุณโดยตัวบ่งชี้นีออนเหล่านี้มี เลนส์ สไตล์ แบบฝัง แบบกระจายแสงพร้อมกรอบที่โดดเด่นไฟแสดงสถานะนีออนใช้ การใช้พลังงาน ต่ำและอายุการใช้งานยาวนานทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆตัวบ่งชี้ RS pro เหล่านี้เป็นแบบติดตั้งบนแผงควบคุมพร้อมการ สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรีทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• เลนส์ สี 10 มม
•กรอบ โครเมี่ยม
•มีประเภท 110 V ac หรือ 230 V ac
•ขั้วต่อ 0.11 นิ้ว (2.8 มม. x 0.8 มม.)
• รูติดตั้ง 14.5 มม

รหัสสินค้า
211-320 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 638.36

฿ 450.62

14.5MM MOUNT NEON INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเขียว แหล่งกำเนิดแสง NEON ระดับแรงดันไฟฟ้า 110 V ac
ความยาว 38.5 มม ประเภทการ สายต่อปลายสาย แท็บบัดกรี ขนาด รูติดตั้ง 14.5 มม
ขนาดหลอดไฟ 10 mm คะแนน IP IP40 สีของฝา โครเมี่ยม
สไตล์ตัวเรือน แบบนูนสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 211-320 ในชุด ไฟแสดงสถานะนีออนขนาด 14.5 มม