(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลนส์ อีพอกซี่ กระจายสี 10 มม
ความหนาสูงสุด 11 มม
ตะกั่วบัดกรี Lug / ขั้ว Faston
ปิดผนึกตามมาตรฐาน IP67
รหัสสินค้า |
---|
703-8829 |
703-8831 |
703-8838 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.99 ฿ 456.00 | LED INDICATORS 14MM MOUNT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 10 mcd | ||
฿ 476.25 ฿ 336.18 | LED INDICATORS 14MM MOUNT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเหลือง | 4 mcd | ||
฿ 539.72 ฿ 380.99 | LED INDICATORS 14MM MOUNT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | 5 mcd |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 20 mA | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 24 V dc |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 35.6 มม | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | แท็บบัดกรี | ขนาด รูติดตั้ง | 8mm |
ขนาดหลอดไฟ | 10 mm | คะแนน IP | IP67 | สีของฝา | โครเมี่ยม |
สไตล์ตัวเรือน | แบบหัวเรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง