(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ Harmony XVU เป็นหอบีคอนแบบโมดูลาร์ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยาน เครื่องจักร อุปกรณ์จับยึด (Tooling) การจัดการ วัสดุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ 360° ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่และให้ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ Harmony XVU ยังเรียบง่ายและประกอบง่าย โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ มีตัวเลือกการติดตั้งที่สะดวกสบายด้วยการติดตั้งโดยตรง การติดตั้ง ขั้ว และการติดตั้งบนผนัง แบบปรับได้ สามในหนึ่งเดียว ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นเหล่านี้ยังทนทานต่อฝุ่นและน้ำได้ดี และเป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA ชุดไฟ ไฟส่องสว่าง ได้รับการจัดอันดับที่ IP65 และทนทานต่อ น้ำมันตัดกลึง ในขณะที่ชุดระบบเสียงได้รับการจัดอันดับที่ IP54
· สีที่แท้จริงและแสงที่เป็นเนื้อเดียวกัน
· ปรับปรุงการมองเห็น
· แฟลช LED สว่างเป็นพิเศษพร้อมอายุการใช้งานยาวนาน
พิสัย | ความสามัคคี | ชุด | Harmony XVU | คะแนน IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V ac/dc | ประเภทส่วนประกอบ | ตัวส่งสัญญาณ | ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC |
ความสูง | 50 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง | 60 มม | สีของ เลนส์ | สีเขียว |
เอฟเฟกต์แสง | สม่ำเสมอ | ประเภทหลอดไฟ | LED | รวมโคมไฟ | มี |
อุณหภูมิสูงสุด | +50°C | อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVUC23 ในชุด หอสัญญาณโมดูลาร์ Schneider Harmony XVU
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง