1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มฉุกเฉินหัวเห็ดดึงเพื่อรีเซ็ต

PUSH BUTTONS

ปุ่มฉุกเฉินหัวเห็ดดึงเพื่อรีเซ็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน Harmony XB4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Harmony XB4 ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อขจัดความซับซ้อนของการตั้งค่าความยืดหยุ่น และโครงสร้างที่แข็งแรงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกแรกสำหรับลูกค้าทั่วโลกระบบ ล็อคอันชาญฉลาดที่ประกอบด้วย หัว และ ตัวเครื่อง ล็อคแบบพอดีกับ สกรู เดียวทำให้ติดตั้งง่าย แต่ปลอดภัย
ช่วงของ ปุ่มกด หยุด Harmony XB4 ของชไนเดอร์ช่วยลดการตัดสินใจที่ซับซ้อนว่าคุณต้องการปุ่มใดสำหรับ การใช้งาน ที่ต้องการและ มาตรฐาน ใดที่ต้องยืนยันช่วงนี้เป็นไปตามมาตรฐาน กุญแจ สองมาตรฐาน IEC 60204 และ ISO 13850
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Harmony XB4 นำเสนอชุด สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน แบบโลหะที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของ สวิตช์กด และประเภทการทำงานที่หลากหลาย
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:ผู้ผลิตเครื่องจักร (ยานยนต์สิ่งทอไม้) ผู้สร้างแผงระบบควบคุม แต่ยังรวมถึงผู้สร้างแผงจ่ายพลังงานงานสาธารณะอาคารหรือสนามบิน
•นี่คือ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน โลหะที่สมบูรณ์•มี ระยะเวลา รับประกันตามสัญญา 18 เดือน
•คะแนน NEMA สำหรับ วัตถุ นี้คือ 4X ซึ่งหมายความว่าเป็นส่วนย่อยของระดับ NEMA 4 (ป้องกันฝุ่น) แต่ต้องให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการ การกัดกร่อนเฉพาะเปลือกที่ประดิษฐ์จาก วัสดุ ทนต่อการกัดกร่อน เช่น สเตนเลส และอลูมิเนียมเท่านั้นที่สามารถมีคุณสมบัติได้รับคะแนน NEMA 4X
•การจัดอันดับ IP66 สำหรับบทความนี้ได้รับการจัดอันดับเป็น '' ฝุ่นแน่น '' และป้องกันน้ำทะเลหนักหรือไอพ่นน้ำที่ทรงพลัง
•ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูง 7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม

รหัสสินค้า
XB4BT842
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 568.88

PUSH BUTTONS 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย ความสามัคคี Series d: รูปดอกเห็ด การกำหนดค่า สถานะ ปกติ NC
ความลึก 77.5mm คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22.5mm
แรงดันไฟเลี้ยง 600 V ac ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งที่พาแนล สี สีแดง
การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง SPST ไฟส่องสว่าง ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm
กระแสไฟเลี้ยง 1.2 A รีเซ็ตวิธีการ ดึงเพื่อรีเซ็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BT842 ในชุด ปุ่มฉุกเฉินหัวเห็ดดึงเพื่อรีเซ็ต