1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หัวโดมสำหรับปุ่มปลดล็อคZB4-B

DOMED HEADS

หัวโดมสำหรับปุ่มปลดล็อคZB4-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 365.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ Harmony XB4 ของ อุปกรณ์ควบคุม และส่งสัญญาณแบบโมดูลาร์ผสมผสานความเรียบง่ายในการติดตั้ง ความยืดหยุ่น และความทนทาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อกำหนดของการใช้งาน อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จและแบบแยกส่วนสำหรับการประกอบของลูกค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ XB4 นี้ประกอบด้วย:
· ปุ่มกด ตัวเลือก/ สวิตช์กุญแจ ฟังก์ชัน หยุดฉุกเฉิน หรือปุ่มกดหลายหัวที่ออกแบบมาสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ การปรับ และ อุปกรณ์ควบคุม การเริ่ม/หยุดเครื่องจักรและการติดตั้ง
· ไฟ ไพล็อต , ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง , สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง และ
· ฟังก์ชั่น หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง ออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณด้วยภาพ
กระบวนการแปรรูป ติดตั้งนั้นง่ายและรวดเร็ว:
· ติดตั้งโดยผู้ติดตั้งเพียงรายเดียว (การดูแลรักษา หัว ด้วยตนเองในส่วนคัตเอาต์)
· ระบบ ส่วนประกอบแบบคลิปรวม (หัว, ตัวเครื่อง, บล็อก หน้าสัมผัส และ LED)
· ติดโดยใช้ locking screw ตัวเดียว
· ระบบ ป้องกันการคลายสำหรับขั้ว สกรู แคลมป์ยึด กรูบนบล็อค หน้าสัมผัส
ประสิทธิภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Harmony XB4 ตรงตามมาตรฐานและการอนุมัติระดับสากลที่มีความต้องการมากที่สุด เช่น:
· EN/IEC, เครื่องหมาย CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA และการอนุมัติทางทะเล
· ป้องกันวัตถุ ตัน ฝุ่น และน้ำเข้าไป: IP 66, 67, 69,69K และประเภท 4X
· เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงกระแทกสูงถึง IK06
· ทนการสั่นสะเทือน สูงพร้อม สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ป้องกันการสั่น (ไม่จำเป็นต้องขันใหม่เป็นระยะ)
สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง อุณหภูมิใช้งาน จะผันผวนตั้งแต่ -40°C ถึง +70°C/ - 40°F ถึง +158°F

รหัสสินค้า
ZB4BT84
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 365.38

DOMED HEADS 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย ความสามัคคี Series d: รูปดอกเห็ด ความกว้าง 40mm
ความยาว 40 มม ความลึก 56 มม คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K
ขนาด 40 × 40 × 56 มม ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งที่พาแนล วัสดุ สวิตช์กด พลาสติก
สี สีแดง ไฟส่องสว่าง ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm
รีเซ็ตวิธีการ ดึงเพื่อรีเซ็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BT84 ในชุด หัวโดมสำหรับปุ่มปลดล็อคZB4-B