1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สถานี อุปกรณ์ควบคุม XALD / XALK ซีรีส์

CONTROL STATIONS

สถานี อุปกรณ์ควบคุม XALD / XALK ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 652.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

XALD และ XALK ซีรีส์มี ความยืดหยุ่น สูงสุดทั้งผลิตภัณฑ์หรือ ส่วนประกอบ สมบูรณ์สำหรับการประกอบของลูกค้าและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อเสนอประสิทธิภาพสูงและกว้างขวาง
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
IP65
มีสถานี อุปกรณ์ควบคุม โลหะหรือพลาสติกให้เลือกมากมาย
รองรับการใช้งาน อย่างสมบูรณ์กับช่วงกรอบโลหะ Harmony (XB4) และกรอบพลาสติก (XB5 / XB7)
ทนต่อการ การกัดกร่อน และสารทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
XALK178H7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 652.13

CONTROL STATIONS 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series d: รูปดอกเห็ด คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm
ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว วัสดุ สวิตช์กด พลาสติก สี สีเทา / สีเหลือง
ไฟส่องสว่าง ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm วัสดุ ตัวเสื้อ โพลีคาร์บอเนต
รีเซ็ตวิธีการ บิดเพื่อรีเซ็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALK178H7 ในชุด สถานี อุปกรณ์ควบคุม XALD / XALK ซีรีส์