1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มกดฉุกเฉินรูปดอกเห็ด XAL (รหัสสินค้า)

CONTROL STATION

ปุ่มกดฉุกเฉินรูปดอกเห็ด XAL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 555.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดฉุกเฉินหัวเห็ดจาก Schneider Electric

รหัสสินค้า
XALK178F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิสัย การกำหนดค่า สถานะ ปกติ ความกว้าง ความยาว ความลึก เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ ขนาด แรงดันไฟเลี้ยง การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD ชนิดการติดตั้ง วัสดุ สวิตช์กด สี การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง กระแสไฟเลี้ยง วัสดุ ตัวเสื้อ

฿ 1,306.56

CONTROL STATION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความสามัคคี2NC---22mm-600 V ac/dcรุ่น 3D CADติดตั้งบนผิว-สีแดง/สีเหลือง/สีเทาDPST550 (dc) mA, 6 (ac) A-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series d: รูปดอกเห็ด คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K ไฟส่องสว่าง ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm รีเซ็ตวิธีการ บิดเพื่อรีเซ็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALK178F ในชุด ปุ่มกดฉุกเฉินรูปดอกเห็ด XAL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XALK178
XALK178E
XB4BS8442
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิสัย การกำหนดค่า สถานะ ปกติ ความกว้าง ความยาว ความลึก เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ ขนาด แรงดันไฟเลี้ยง การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD ชนิดการติดตั้ง วัสดุ สวิตช์กด สี การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง กระแสไฟเลี้ยง วัสดุ ตัวเสื้อ

฿ 1,230.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความสามัคคีNC-68mm91.5mm--600 V ac-ติดตั้งบนผิวพลาสติกสีเหลืองSPST1.2 A-

฿ 1,306.56

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -NO/NC68mm68mm91mm---รุ่น 3D CADติดตั้งบนผิวพลาสติกสีแดง/สีเหลือง/สีเทาDPST-โพลีคาร์บอเนต

฿ 555.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความสามัคคีNC40mm--22.5mm40 x 82 mm600 V ac-ติดตั้งที่พาแนลพลาสติก-SPST1.2 A-