1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สปริง กลับ หัว ปุ่มกด

PUSHBUTTON HEAD

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สปริง กลับ หัว ปุ่มกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ ที่มีการป้องกัน IP65 ซึ่งติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วในรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.ส่วนประกอบแต่ละชิ้นสามารถสั่งซื้อแยกกันเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ต้องการนอกจากนี้ยังมีบล็อกการ หน้าสัมผัส มีการเปิดหน้าสัมผัสในเชิงบวกที่แตกช้าด้วยการเชื่อมต่อ 'faston' / ตะกั่วบัดกรีคะแนน ue 250vac คือ 1.5 A; ue 250vdc คือ 0.1 A, io A พร้อมอุณหภูมิในการทำงาน-25 ถึง + 70 ° C

รหัสสินค้า
ZB6DA3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 275.19

PUSHBUTTON HEAD 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม สีเขียว Series ความสามัคคี XB6 เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 16 มม
ลักษณะ สวิตช์กด หัวเรียบ การทำงานของ สวิตช์กด สปริงดันกลับ รูปทรง สวิตช์กด เป็นมุมฉาก
วัสดุ สวิตช์กด พลาสติก ตัวเครื่อง ปลอกสวม ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB6DA3 ในชุด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สปริง กลับ หัว ปุ่มกด